arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO RLA HSK-A 80 Ø14x95 類似のイラスト

TENDO RLA HSK-A 80 Ø14x95

油圧拡張ツールホルダー

N.º de identificação 205989

TENDO RLA HSK-A 80 Ø14x95, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO RLA
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 80
  • クランプ径: 14 mm
  • 突出長さ: 95 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 110 Nm
納品内容: 作動レンチなしの TENDO RLA 用六角ソケットレンチを含む
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO RLA
ツールバーインターフェース HSK-A 80
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 30.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 95 mm / 3.7"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 41.0
L5 [mm] 69.0
最小トルク [Nm] 110.0
重量 [kg] 1.8
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
ミクロン単位精度のツールのプリセットでの径方向長さ調整のための調整ネジ

納品内容
作動レンチなしの TENDO RLA 用六角ソケットレンチを含む

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。