TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø12x120
Hydraulic expansion toolholder
N.º de identificação 1451152
TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø12x120, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO Slim 4ax
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
- Diâmetro de fixação: 12 mm
- Comprimento de projeção: 120 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 90 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO Slim 4ax |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 100 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 47.7 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 91.05 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 90.0 |
| Gewicht [kg] | 2.4 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Version von TENDO Slim 4ax mit Cool Flow auf Anfrage erhältlich