TENDO Turn VDI 40 Ø20x64
Porte-outil expansible hydraulique
ID 216206
This product is being discontinued and will only be available for a limited period of time.
TENDO Turn VDI 40 Ø20x64, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Turn
- Rozhraní upínače nástrojů: VDI
- Uchopovací průměr: 20 mm
- Projekční délka: 64 mm
- Min. točivý moment: 330 Nm
Technical details
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Turn |
| Rozhraní upínače nástrojů | VDI |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 10889-1 |
| Upínací průměr D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 37.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 64 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| G | M20x1.5 |
| Min. točivý moment [Nm] | 330.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.9 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Chlazení
Pro vnitřní přívod chladiva
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání