arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
iTENDO² Slim 4ax HSK-A 63 Ø12x120 Illustrazione simile

iTENDO² Slim 4ax HSK-A 63 Ø12x120

Portautensili con sensori, componenti e accessori

ID 1517499

iTENDO² Slim 4ax HSK-A 63 Ø12x120
  • Serie: iTENDO²
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 12 mm
  • Lunghezza di proiezione: 120 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 90 Nm
  • Non contenuto nella fornitura: Non include la chiave di attuazione
  • Premessa:: Per l'utilizzo del portautensili iTENDO² occorre iTENDO² pad o iTENDO² easy connect.
Tecnologia Portautensili con sensori, componenti e accessori
Serie iTENDO²
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 120.0
L2 [mm] 47.7
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 94.0
G M10x1
Coppia min. [Nm] 90.0
Peso [kg] 1.1
Numero di giri max. [1/min] 30000.0
Portautensili iTENDO² solo in combinazione con un pacchetto iTENDO² (ad es. iTENDO² pad)

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta

La fornitura comprende
Tubo di collegamento del refrigerante