TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/8"x3.15"
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
ID 1407721
TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/8"x3.15", Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO Slim 4ax
- Interface do porta-ferramentas: CAT 40
- Diâmetro de fixação: 3/8"
- Comprimento de projeção: 80.01 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 45 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Slim 4ax |
| Attacco portautensile | CAT 40 |
| Portautensile standard | ASME B5.50 |
| Diametro di serraggio D1 | 3/8" |
| D2 [mm] | 23.88 |
| D6 [mm] | 32.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 80,01 mm / 3.2" |
| L2 [mm] | 41.91 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 60.96 |
| G | M8x1 |
| Coppia min. [Nm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 1.05 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta