arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø6x120 Ilustração semelhante

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø6x120

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 1318352

Em estoque
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 63 Ø6x120, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Slim 4ax
  • Variante Cool Flow
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 6 mm
  • Comprimento de projeção: 120 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 16 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Slim 4ax
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 38.2
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 94.0
G M5x0.8
Min. torque [Nm] 16.0
Peso [kg] 1.0
Variante Cool Flow sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Versão Cool Flow
Resfriamento direcionado através de quatro canais de lubrificante de refrigeração montados em espaçamentos de 90° no diâmetro de fixação

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta