TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø8x120
N.º de identificação 1451150
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO Slim 4ax
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
- Diâmetro de fixação: 8 mm
- Comprimento de projeção: 120 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 23 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica |
|---|---|
| Série | TENDO Slim 4ax |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 100 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 38.7 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 91.05 |
| G | M7x1 |
| Min. torque [Nm] | 23.0 |
| Peso [kg] | 2.3 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Versão adequada para MQL
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
Versão do TENDO Slim 4ax com Cool Flow disponível mediante consulta