TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8x120
Mandrino idraulico
N.º de identificação 1319656
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8x120, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Slim 4ax
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 8 mm
- Lunghezza di proiezione: 120 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 23 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Slim 4ax |
| Attacco portautensile | SK 40 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diametro di serraggio D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 36.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.9 |
| G | M6 |
| Coppia min. [Nm] | 23.0 |
| Peso [kg] | 1.2 |
| A tenuta stagna | Sì |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta