arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS SVL-20 Ø12x100 Similar a la imagen

TRIBOS SVL-20 Ø12x100

Extensiones poligonales

ID 205603

TRIBOS SVL-20 Ø12x100, Extensiones poligonales
  • TRIBOS SVL
  • Diámetro de sujeción: 12 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 20 mm
  • Longitud total: 100 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 30 Nm
Técnica Extensiones poligonales
Serie TRIBOS SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-20
Diámetro de sujeción D1 12 mm
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 19.9
D5 20 mm
Longitud total L [mm] 100.0
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 50.0
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 30.0
Peso [kg] 0.2

Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Límite máx. de revoluciones
44 000 r. p. m.

Individual
También disponibles en metal pesado
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta