TRIBOS SVL-20 Ø12x250
Polygonal Extensions
ID 205648
TRIBOS SVL-20 Ø12x250, Polygonal Extensions
- TRIBOS SVL
- Clamping diameter: 12 mm
- Machine-side clamping diameter: 20 mm
- Overall length: 250 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.01 mm of 2.5 x D
- Min. torque: 30 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | ポリゴナルエクステンション |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS SVL |
| ツールバーインターフェース | SVL-20 |
| クランプ径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D5 | 20 mm |
| 全長 L [mm] | 250.0 |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| G | M8x1 |
| 最小トルク [Nm] | 30.0 |
| 重量 [kg] | 0.41 |
バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適
振れ精度
2.5 x D で ≤ 0.01 mm
ツールシャンク等級
h6
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
最大速度制限
5,500 RPM
個別
重金属も利用可能
250mm バージョンは 200mm まで短くできます。
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。