SGWB-G3-B 125-57-33
Aperto de castanhas de reversão
N.º de identificação 432474
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Grip de castanha reversa, móvel
- Adequado para: KSC3 125, KSC3-K 125
- Dimensões: 125 x 57 x 33 mm
- nível de aderência: 3 mm
- Peso: 1.3 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 57.0 |
| Altura [mm] | 33.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 1.3 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação