arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGWB-G3-F 40-64-34.9

SGWB-G3-F 40-64-34.9

Wendebacken grip

N.º de identificação 490728

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a presa reversibile, fissa
  • Interfaccia 1: W-40
  • Adatto per: KSM2 90
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 40 x 64 x 34,9 mm
  • gradino di presa: 3 mm
  • Peso: 0.9 kg
Larghezza [mm] 40.0
Profondità [mm] 64.0
Altezza [mm] 34.9
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.9

La fornitura comprende
Ganascia base