SGWB-GL-B 125-57-33
Wendebacken grip
ID 1514378
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Wendebacke grip, beweglich
- Zum Spannen von vorgeprägten Werkstücken
- Passend zu: KSC3 125
- Abmessungen: 125 x 57 x 33 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 1.2 kg
Technické údaje
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 57.0 |
| Höhe [mm] | 33.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 1.2 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben