SBS-T-C 215
Acessórios para placas de torno padrão
N.º de identificação 8703749
Acessórios para placas de torno padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bucha de centralização com batente ajustável
- Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
- Adequado para: ROTA NC(-F) plus 2 215-66
- Diâmetro: 55.5 mm
- Peso: 2 kg
Detalhes técnicos
| ØC [mm] | 51.0 |
|---|---|
| ØD [mm] | 55.5 |
| E min. [mm] | 0.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 97.8 |
| ØG [mm] | 35.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Peso [kg] | 2.0 |