arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBS-G8-T 125-40-17.5

GBS-G8-T 125-40-17.5

스텝형 죠

ID 430237

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 스텝형 죠, 그립 8mm T너트 포함
  • 포지셔닝 스트립의 장착을 위한 T-슬롯.
  • 인터페이스 1: W-125-1
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 40 x 17,5 mm
  • 그립 스텝: 8 mm
  • 중량: 0.51 kg
폭 [mm] 125.0
깊이 [mm] 17.5
높이 [mm] 40.0
번들 부품
중량 [kg] 0.51

제공 범위
상단 죠, 고정 나사