GBS-W 125-18-7.6-5
Castanha escalonada
N.º de identificação 432276
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha escalonada, revestida 5 mm
- Interface 1: W-125-2
- Dimensões: 125 x 18 x 7,6 mm
- Etapa de fixação: 5 mm
- Peso: 0.11 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 7.6 |
| Altura [mm] | 18.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.11 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação