arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KTR 160/3 Ilustração semelhante

KTR 160/3

Castanhas brutas de sobrepor perfuradas

N.º de identificação 1516431

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha bruta de sobrepor
  • Interface de castanha: Língua e sulco
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 3 castanhas tamanho 160
Dados técnicos:
  • Dimensões: 73 x 65 x 40 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 1 kg
Largura [mm] 65.0
Altura [mm] 40.0
Material 16MnCr5
Adequado para 160
Peso [kg] 1.0

Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor