KTR-H 160
Castanhas brutas de sobrepor perfuradas
N.º de identificação 402222
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha bruta de sobrepor
- Interface de castanha: Língua e sulco
- Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 160
- Dimensões: 76 x 80 x 77,5 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 6.7 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 77.5 |
| Material | 16MnCr5 |
| Adequado para | 160 |
| Peso [kg] | 6.7 |
Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor