KTR-H 250
有孔顶爪坯件
N.º de identificação 402223
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 顶爪坯件
- 卡爪接口: 十字槽
- 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 250
- 尺寸: 120 x 125 x 100 mm
- 材料: 16MnCr5
- 重量: 22.5 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 100.0 |
| 材料 | 16MnCr5 |
| 适用于 | 250 |
| 重量 [kg] | 22.5 |
标配范围
顶爪坯件