arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
STR 100/3 Ilustração semelhante

STR 100/3

Castanhas brutas de sobrepor

N.º de identificação 1516454

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha bruta de sobrepor
  • Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 3 castanhas tamanho 100
Dados técnicos:
  • Dimensões: 40 x 40 x 25 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 0.25 kg
Largura [mm] 40.0
Altura [mm] 25.0
Material 16MnCr5
Adequado para 100
Peso [kg] 0.25

Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor