SGWB-S8-B 125-57-33
リバーシブルジョー
N.º de identificação 1518691
システムジョー、標準
特長:
特長:
- リバーシブルジョー、可動
- 研削された段差
- 適合タイプ: KSC3 125
- 寸法: 125 x 57 x 33 mm
- Stufe geschliffen: 8 mm
- 重量: 1.3 kg
Detalhes técnicos
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 57.0 |
| 高さ [mm] | 33.0 |
| 重量 [kg] | 1.3 |
納品内容
システムジョー、固定ネジ。トップジョーなし。