GAZ-3 T18
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 430421
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Conjunto de alinhamento e centralização
- Para alinhar e fixar os sistemas de fixação na mesa da máquina
- Adequado para: KSC3 125-300, KSC3 160-280
- Adequado para slot T: 18 mm
- Peso: 0.2 kg
Technické údaje
| Adequado para slot T [mm] | 18.0 |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.2 |
Escopo de fornecimento
Conjunto de alinhamento e centralização