GWU-1 125-32.5
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
N.º de identificação 430030
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Podpora obrobku - šířka 125 mm
- Pro umístění obrobků
- Šířka: 125 mm
- Výška: 32.5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.6 kg
Detalhes técnicos
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 32.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.6 |
Rozsah dodávky
1 sada podpěr obrobku