arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GWU-3 125-25 Podobné zobrazení

GWU-3 125-25

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

N.º de identificação 1322998

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

Vlastnosti produktu:
  • Podpora obrobku - šířka 125 mm
  • Pro umístění obrobků
  • Vhodné pro: KSC-D 125
Technické údaje:
  • Šířka: 125 mm
  • Výška: 25 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Šířka [mm] 125.0
Výška [mm] 25.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.2

Rozsah dodávky
1 sada podpěr obrobku