JBM-ST 160
톱니 모양의 막대, 강철 재질
N.º de identificação 114530
JBM-ST 160, 톱니 모양의 막대, 강철 재질
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 1.5 mm x 60°
- 홈의 폭: 16 mm
- 전달 유닛: 1 피스
- 다양한 높이와 너비의 알루미늄 또는 강철 톱니형 막대를 찾아보세요. "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
Detalhes técnicos
| 제품 그룹 | 톱니 모양의 막대, 강철 재질 |
|---|---|
| 톱니 | 1.5 mm x 60° |
| 슬롯 너비 N [mm] | 16.0 |
| B 너비 [mm] | 40.0 |
| 높이 H [mm] | 80.0 |
| 길이 L [mm] | 420.0 |
| 재료 | 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5 |
| m/piece [kg] | 10.2 |