JBM-STA 140
Barras serrilhadas em alumínio
N.º de identificação 114522
JBM-STA 140, Barras serrilhadas em alumínio
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1.5 mm x 60°
- Largura da ranhura: 14 mm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Descubra outras barras serrilhadas em diversas alturas e larguras, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Produktová skupina | Zoubkované tyče z hliníku |
|---|---|
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Šířka drážky N [mm] | 14.0 |
| Šířka B [mm] | 40.0 |
| Výška H [mm] | 80.0 |
| Délka L [mm] | 420.0 |
| Materiál | Hliník |
| m/kus [kg] | 3.7 |