JBM-STA 220
Verzahnte Stangen aus Aluminium
Ident.-Nr. 114552
JBM-STA 220, Verzahnte Stangen aus Aluminium
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 22 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere verzahnte Stangen in verschiedenen Höhen und Breiten, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Detalhes técnicos
| Produktgruppe | Verzahnte Stangen aus Aluminium |
|---|---|
| Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
| Nutbreite N [mm] | 22.0 |
| Breite B [mm] | 60.0 |
| Höhe H [mm] | 100.0 |
| Länge L [mm] | 420.0 |
| Werkstoff | Aluminium |
| m/Stück [kg] | 7.0 |