SFG-V 250
Castanhas base
N.º de identificação 157152
SFG-V 250, Castanhas base
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Serrilhado em ângulo
- Montagem: Língua e sulco
- Largura da ranhura: 20 mm
- Largura do caminho: 12 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Escopo de fornecimento: Incluindo parafusos cilíndricos
- Descubra a variedade de nossas castanhas base para suas placas de torno e encontre as castanhas de sobrepor certas simplesmente clicando em "Ferramentas" em nosso localizador rápido de mordentes!
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Castanhas base |
|---|---|
| Montagem | Língua e sulco |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Largura do slot N [mm] | 20.0 |
| Largura da guia S [mm] | 12.0 |
| Largura B [mm] | 26.0 |
| Altura H [mm] | 40.0 |
| Altura H1 [mm] | 37.0 |
| Comprimento L [mm] | 110.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 40.0 |
| Parafusos | M12x1.5 |
| m/conjunto [kg] | 1.81 |
1/2 Passo dos dentes