arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SRK-SM 90 Ilustração semelhante

SRK-SM 90

Castanhas de aperto total feitas de aço

N.º de identificação 136150

SRK-SM 90, Castanhas de aperto total feitas de aço

Características do produto:
  • Serração: Língua e sulco
  • Largura da ranhura: 12 mm
  • Largura do caminho: 5 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Descubra outras castanhas de aderência total, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Gruppo prodotti Ganasce a presa completa in acciaio
Dentatura Incastro a croce
Larghezza della scanalatura N [mm] 12.0
Larghezza della linguetta S [mm] 5.0
Larghezza B [mm] 70.0
Larghezza B1 [mm] 20.0
Altezza H [mm] 30.0
Altezza H1 [mm] 25.0
Altezza H2 [mm] 22.0
Lunghezza L [mm] 40.0
Spaziatura dei fori a [mm] 20.0
Vite M6
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 1.1