arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SRK 90 Ilustração semelhante

SRK 90

Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço

N.º de identificação 136116

SRK 90, Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço

Características do produto:
  • Serração: Língua e sulco
  • Largura do caminho: 5 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Descubra outras castanhas de sobrepor correspondentes em diferentes dimensões! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço
Serração Língua e sulco
Largura da guia S [mm] 5.0
Largura da guia S1 [mm] 12.0
Largura B [mm] 25.0
Altura H [mm] 27.0
Altura H1 [mm] 22.2
Altura H2 [mm] 21.5
Comprimento L [mm] 44.0
Espaçamento do furo a [mm] 25.0
Parafusos M6
Material Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo
m/conjunto [kg] 0.52