SRKL-AL 160
Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de alumínio
N.º de identificação 1496969
SRKL-AL 160, Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de alumínio
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Língua e sulco
- Largura da ranhura: 10 mm
- Largura do caminho: 16 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Descubra outras castanhas de sobrepor correspondentes em diferentes dimensões! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de alumínio |
|---|---|
| Serração | Língua e sulco |
| Largura do slot N [mm] | 10.0 |
| Largura da guia S [mm] | 16.0 |
| Largura B [mm] | 40.0 |
| Altura H [mm] | 60.0 |
| Altura H1 [mm] | 55.5 |
| Altura H2 [mm] | 54.0 |
| Comprimento L [mm] | 88.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 35.5 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 25.0 |
| Parafusos | M12 |
| Material | Alumínio |
| m/conjunto [kg] | 1.3 |