SZKA-ST 311
Castanhas duras para fixação de barras
N.º de identificação 182156
SZKA-ST 311, Castanhas duras para fixação de barras
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Língua e sulco
- Largura da ranhura: 12 mm
- Largura do caminho: 26 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Gostaria de saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| 製品グループ | バークランプ用ハード クロージョー |
|---|---|
| セレーション | タングと溝 |
| スロット幅 N [mm] | 12.0 |
| タブ幅 S [mm] | 26.0 |
| 幅 B [mm] | 32.0 |
| 高さ H [mm] | 56.0 |
| 高さ H1 [mm] | 50.0 |
| 長さ L [mm] | 102.2 |
| クランプ深さ T [mm] | 40.0 |
| 穴間隔 b [mm] | 54.0 |
| ネジ | M12 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/セット [kg] | 2.2 |
SCHUNK EWB-MT315 ベースジョーと併用する場合