SHB 125
台阶式硬顶爪
N.º de identificação 125100
SHB 125, 台阶式硬顶爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1/16" x 90°
- 槽宽度: 11 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Detalhes técnicos
| 产品组 | 台阶式硬顶爪 |
|---|---|
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 插槽宽度 N [mm] | 11.0 |
| 宽度 B [mm] | 26.0 |
| 高度 H [mm] | 40.0 |
| 长度 L [mm] | 58.5 |
| 夹持深度 T [mm] | 9.0 |
| 孔距 a [mm] | 14.5 |
| 孔距 b [mm] | 16.0 |
| 孔距 c [mm] | 16.0 |
| 螺钉 | M8 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,硬化 |
| m/套 [kg] | 0.7 |