arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SHB 250/4 Vergelijkbare illustratie

SHB 250/4

Harde, vertande bovenste klemmen

N.º de identificação 1457277

SHB 250/4, Harde, vertande bovenste klemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 21 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 4 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde, vertande bovenste klemmen
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 21.0
Breedte B [mm] 50.0
Hoogte H [mm] 58.0
Lengte L [mm] 103.5
Klemdiepte T [mm] 14.0
Gatafstand a [mm] 34.0
Gatafstand b [mm] 25.0
Gatafstand c [mm] 25.0
Schroeven M16
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 4.8