arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SHB 400 Ilustração semelhante

SHB 400

Castanhas escalonadas duras de sobrepor

N.º de identificação 121107

SHB 400, Castanhas escalonadas duras de sobrepor

Características do produto:
  • Serração: 3/32" x 90°
  • Largura da ranhura: 25.5 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas escalonadas duras de sobrepor
Serração 3/32" x 90°
Largura do slot N [mm] 25.5
Largura B [mm] 60.0
Altura H [mm] 75.0
Comprimento L [mm] 140.0
Profundidade de aperto T [mm] 18.0
Espaçamento do furo a [mm] 53.0
Espaçamento do furo b [mm] 31.0
Espaçamento do furo c [mm] 31.0
Parafusos M20
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 7.8