Od výběru produktu po řešení upnutí obrobku a optimalizaci frézovacích parametrů až po zprovoznění — SCHUNK Electronic Solutions nabízí řešení pro celý sortiment depanelizačních činností. Náš sortiment produktů se zaměřuje na moderní výrobní procesy v oblasti sériové montáže elektronických celků. Naše systémy a zařízení splňují nejpřísnější požadavky vyplývající ze stále intenzivnější miniaturizace, používání vysoce citlivých součástí a rostoucích nároků na kvalitu desek plošných spojů.
Depanelizační stroje SCHUNK Electronic Solutions jsou vysoce výkonné stroje pro depanalizování jednoduchých panelů plošných spojů s elektronickými součástkami. Řezné principy, které používáme, jsou mimořádně rychlé, spolehlivé a nízkozátěžové a zajišťují maximální produktivitu a nejvyšší kvalitu řezání.
Zkušený projektový tým SCHUNK Electronic Solutions poskytuje personalizovanou, individuální podporu. Naši specialisté na depanelizační technologii vám vypracují optimální řešení pro vaši výrobu.
Kompetentní a kvalifikovaný personál zajišťuje optimalizaci a dostupnost vašich inline nebo samostatně umístěných depanelizačních strojů. Technická dostupnost našich strojů je prokazatelně vyšší než 98 %.
Nejpřesnější samostatné depanelizační stroje na světě s širokým sortimentem řešení pro upínače obrobků
U depanelizačních samostatných nebo nelinkových strojů je upínač obrobků požadován vždy. Konstrukce upínače obrobků je zásadním faktorem pro přesnost frézování a jeho účinnost na výsledek frézování je v poměru 1:1.
Firma SCHUNK je jediným světovým výrobcem, který nabízí depanelizační stroje a flexibilní řešení upínačů obrobků z jednoho zdroje.
Nejkompetentnější procesní podpora na světě pro nejrychlejší linkové depanelizační stroje
Linkové depanelizační stroje jsou často začleněny do výrobní linky. Projektoví manažeři firmy SCHUNK jsou specialisté na depanelizační proces, a umí tak naše stroje optimálně integrovat do zákaznických procesů.
Rychle aktivovaný panelový přiváděč s linkovým motorem umožňuje bezkonkurenční časy nakládání a maximální výkon při rychlém přivádění panelu.
Objevte kompletní portfolio SCHUNK Electronic Solutions: od autonomního nakládání a manipulace s PCB deskami po přesnou depanelizaci a efektivní umísťování.