SHF 160
Castanhas escalonadas duras de sobrepor
N.º de identificação 155100
SHF 160, Castanhas escalonadas duras de sobrepor
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Língua e sulco
- Largura da ranhura: 8 mm
- Largura do caminho: 18 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| 제품 그룹 | 하드 스텝 탑 죠 |
|---|---|
| 톱니 | 텅앤그루브 |
| 슬롯 너비 N [mm] | 8.0 |
| 탭 너비 S [mm] | 18.0 |
| B 너비 [mm] | 20.0 |
| 높이 H [mm] | 36.5 |
| 높이 H1 [mm] | 32.5 |
| 길이 L [mm] | 63.0 |
| 클램핑 깊이 T [mm] | 7.5 |
| 구멍 공간 a [mm] | 16.8 |
| 구멍 공간 b [mm] | 32.0 |
| 나사 | M8 |
| 재료 | 강철 16MnCr5, 강화 |
| m/set [kg] | 0.6 |