NS 200
Tassello a T singolo
N.º de identificação 140103
NS 200, Tassello a T singolo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
- Max coppia di serraggio: 220 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Detalhes técnicos
| Gruppo prodotti | Tassello a T singolo |
|---|---|
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 25.5 |
| Larghezza B [mm] | 35.8 |
| Altezza H [mm] | 29.0 |
| Altezza H1 [mm] | 11.0 |
| Lunghezza L [mm] | 27.8 |
| Vite-cil. | M20 x 40 |
| Coppia di serraggio max. [Nm] | 220.0 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)