NS 204
단일 T너트
N.º de identificação 142123
NS 204, 단일 T너트
제품 특징:
제품 특징:
- 홈의 폭: 28 mm
- 슬롯 너비, 계단식: 25.5 mm
- 최대 조임 토크 (tightening torque): 300 Nm
- 전달 유닛: 1 피스
- 이 T너트가 귀하의 선반 척에 잘 적용이 되나요? 선반 척에 맞는 T너트를 찾으려면 '도구'를 클릭하고 척 죠 퀵 파인더 기능을 사용하세요.
Detalhes técnicos
| 제품 그룹 | 단일 T너트 |
|---|---|
| 슬롯 너비 N [mm] | 28.0 |
| 계단형 홈 너비 N1 [mm] | 25.5 |
| B 너비 [mm] | 40.0 |
| 높이 H [mm] | 40.0 |
| 높이 H1 [mm] | 15.5 |
| 길이 L [mm] | 32.0 |
| 실린더 나사 | M20 x 40 |
| 최대 허용 조임 토크 [Nm] | 300.0 |
T너트를 선택하는 경우 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/그루브 너비).