NS 242
Enkele T-moer
N.º de identificação 140121
NS 242, Enkele T-moer
Productkenmerken
Productkenmerken
- Breedte van de groef: 30 mm
- Sleufbreedte, getrapt: 25.5 mm
- Max. aantrekmoment: 220 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Detalhes técnicos
| Productgroep | Enkele T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 30.0 |
| Breedte van de getrapte groef N1 [mm] | 25.5 |
| Breedte B [mm] | 42.0 |
| Hoogte H [mm] | 41.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 15.0 |
| Lengte L [mm] | 34.0 |
| Inbusschroef | M20 x 50 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 220.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).
Voor het gebruik van klemmen met een groefbreedte van 25.5 mm
Voor het gebruik van klemmen met een groefbreedte van 25.5 mm