KSP3 100-Z-PM
Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke
Ident.-Nr. 1433665
Pneumatischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Standard Hub
- Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
- Pneumatische Endlagenkontrolle
- Pneumatische Anlagekontrolle
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 100 x 100 x 69,2 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 18 kN
- Hub pro Backe: 2 mm
- Max. Backenhöhe: 60 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Betriebsdruck: 2 - 9 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 1000 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
- Gewicht: 4 kg
Technische Details
| Hub pro Backe [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 18.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 9.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 60.0 |
| Abstand H [mm] | 16.0 |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 0.2 |
| Gewicht [kg] | 4.0 |
标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)