KSH3-LH 140
Blocos de força de fixação hidráulica de 2 castanhas
N.º de identificação 1463184
Bloco de força de fixação hidráulica padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso longo
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 140 x 140 x 77,7 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 30 kN
- Curso por castanha: 7 mm
- Máx. altura da castanha: 60 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de operação: 10 - 120 bar
- Consumo de óleo por curso duplo: 70 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 1 s
- Peso: 9.1 kg
Detalhes técnicos
| 单指行程 [mm] | 7.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 30.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 10.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 120.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 60.0 |
| 距离 H [mm] | 20.0 |
| 每双行程油耗 [cm³] | 70.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 1.0 |
| 重量 [kg] | 9.1 |
标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)