KSH3-LH 250-Z
Hydraulic 2-jaw clamping force blocks
N.º de identificação 1463210
Hydraulic clamping force block standard
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Long stroke
- Jig-produced positioning bores
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 250 x 210 x 103,2 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 50 kN
- Stroke per jaw: 15 mm
- Max. jaw height: 150 mm
- Repeat accuracy: 0.02 mm
- Operating pressure: 10 - 60 bar
- Oil consumption per double stroke: 330 cm³
- Closing/opening time: 2.5 s
- Weight: 35 kg
Detalhes técnicos
| Carrera por mordaza [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 50.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 10.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 60.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.02 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 150.0 |
| Distancia H [mm] | 40.0 |
| Consumo de aceite por doble carrera [cm³] | 330.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 2.5 |
| Peso [kg] | 35.0 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, manguitos extractores, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)