arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSF3 200

KSF3 200

Morse automatiche a molla a 2 ganasce

ID 1514328

Morsa automatica a molla standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa standard
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Campo di serraggio: 26 - 35 kN
  • Corsa per griffa: 4 mm
  • Altezza max. ganasce: 100 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
  • Pressione di apertura: 6 - 9 bar
  • Consumo d'aria per corsa: 2550 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 1.2 s
  • Peso: 24 kg
单指行程 [mm] 4.0
最小夹持力 [kN] 26.0
最大夹持力* [kN] 35.0
虎钳重复精度 [mm] 0.02
最大卡爪高度 [mm] 100.0
距离 H [mm] 30.0
6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] 2550.0
闭合/张开时间 [s] 1.2
重量 [kg] 24.0

标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

夹持力范围
由于存在弹簧张力,夹持力因行程而定。在“打开”状态下夹持力达到最大,在“关闭”状态下夹持力最小。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)