ROTA-S plus 2.0 160 K-SFG
Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement manuel
N.º de identificação 819921
Mandrin à serrage manuel stationnaire standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Plaque de base pour utilisation stationnaire
- Perçage: 42 mm
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 6.5 mm
- Pas de dent: 4.8 mm
- Force de serrage max.: 65 kN
- Couple de rotation max.: 80 Nm
- Vitesse de rotation max.: 5400 1/min
- Poids: 12 kg
Detalhes técnicos
| Denture | Denture oblique |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 65.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 80.0 |
| Course par mors [mm] | 6.5 |
| Pas de dent [mm] | 4.8 |
| Poids [kg] | 12.0 |
Etendue de la livraison
Mandrin de tour manuel, mors de base avec tenon rainure, vis de montage, clé de serrage, aimants SCHUNK, guide rapide, notice d'utilisation ; sans mors rapportés