OPUS-V 100
Cilindro di serraggio pieno
N.º de identificação 823322
Versione standard del cilindro di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Cilindro di serraggio pieno
- Passante per alimentazione del mezzo: 12.5 mm
- Corsa del pistone: 32 mm
- Superficie del pistone: 66 cm²
- Forza di trazione a 40 bar: 26 kN
- Quantità di olio di trafilamento: 1.5 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Pressione di esercizio max.: 70 bar
- Numero di giri max.: 7000 1/min
- Peso: 11 kg
Detalhes técnicos
| 최대 회전 속도 [1/min] | 7000.0 |
|---|---|
| 피스톤 표면 [cm²] | 66.0 |
| 피스톤 스트로크 [mm] | 32.0 |
| 최대 압력 [bar] | 70.0 |
| 40바의 장력 [kN] | 26.0 |
| 오일 누출률 [l/min] | 1.5 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.016 |
| 중량 [kg] | 11.0 |