ROTA NC plus 2 260-86/4 Z220-SV90°
Mandrins de tour automatiques avec passage au centre
N.º de identificação 1316849
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à rampe forcée à 4 mors
- Perçage: 86 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Serrage concentrique
- Course par mors : 5.3 mm
- Course du piston: 20 mm
- Force de serrage max.: 95 kN
- Force d'actionnement max.: 40 kN
- Vitesse de rotation max.: 3000 1/min
- Poids: 33 kg
Detalhes técnicos
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 (Z220) |
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 95.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 40.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 5.3 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 20.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.31 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 33.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual