ROTA THW plus 260-81 A8-GBK
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas
N.º de identificação 800633
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 81 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Curso por castanha: 8.2 mm
- Passo dos dentes: 5.498 mm
- Curso do pistão: 28 mm
- Força de fixação máx.: 115 kN
- Máx. força de atuação: 65 kN
- Velocidade de rotação máx.: 4000 1/min
- Peso: 45 kg
Detalhes técnicos
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 4000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 115.0 |
| Max. actuating force [kN] | 65.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 8.2 |
| Tooth pitch [mm] | 5.498 |
| Piston stroke (H) [mm] | 28.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.41 |
| Weight [kg] | 45.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual