ROTA THW3 400-128 A11-GBK
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas
N.º de identificação 1366719
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de pistão de anel de 3 castanhas
- Design selado
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 128 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Intervalo de lubrificação significativamente maior em comparação com um mandril de troca rápida de castanhas convencional.
- Forças de fixação constantes e, portanto, qualidade consistente da peça
- Curso por castanha: 8.6 mm
- Passo dos dentes: 5.498 mm
- Curso do pistão: 25 mm
- Força de fixação máx.: 240 kN
- Máx. força de atuação: 128 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3000 1/min
- Peso: 110.3 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 11 |
| Serração | Serrilhado reto |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 240.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 128.0 |
| Curso/castanha [mm] | 8.6 |
| Passo dos dentes [mm] | 5.498 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 25.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 2.46 |
| Peso [kg] | 110.3 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- purple
-
UVB 400
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, chave de troca de castanha, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação