arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCO 210 A6-KV

ROTA NCO 210 A6-KV

Chuck automático sin paso de barra

ID 856015

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaz de garras: Ranura y legüeta
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 9 mm
  • Carrera del pistón: 27 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 95 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 42 kN
  • Revoluciones máx.: 5000 1/min
  • Peso: 23 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 6
톱니 텅앤그루브
최대 회전 속도 [1/min] 5000.0
최대 클램핑 포스 [kN] 95.0
최대 구동력 [kN] 42.0
스트로크/죠 [mm] 9.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 27.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.12
중량 [kg] 23.0

제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼